ABB云传动,真实的数字化体验

ABB云传动,真实的数字化体验
正在加载... 64 查看
ABB云传动,真实的数字化体验

当下,数字化飞速发展,各行各业都在不断推陈出新,让人们的工作与生活更便捷、更轻松。ABB与时俱进,推出了云传动,旨在利用信息和技术,让工业客户的传动设备运维更轻松,为其提供真实的数字化体验。

云传动简介

ABB云传动是集云连接、云监测、云诊断、云预测、云优化以及云档案功能于一体的数字化产品,它以基于连接的数字化解决方案为核心,兼容多款ABB传动产品,为客户带去超越产品价值的数字化体验,提高生产效率,实现数字化运维。

 

云传动亮点

云连接

一键连云:标准配置,方便快捷

  • 变频器集成云连接设备,不额外占用空间
  • 免调试,上电即连接,3分钟上云,无需调试
  • 设备上云后与您的控制系统相互独立,互不干扰,确保控制稳定可靠

云监测

状态监测:设备状态,一目了然

  • 通过网络连接,实时从您的设备采集设备运行数据
  • 数据采集丰富全面,专注故障诊断和寿命预测相关数据

云诊断

智能诊断:减少停机,增产降本

  • 基于数据分析,为您的设备实现故障智能诊断与预测,减少非计划停机
  • 联系ABB快速解决设备问题:24小时自主问答、线上专家支持、线下就近派工

云预测

预测维护:主动维护,优化运维

  • 专家系统通过监测设备运行的状态信息以及算法分析,主动预警变频器内风机、电容、IGBT等器件的寿命及老化程度,指导制定维护计划

云优化

状态优化:防患未然,省钱省心

  • ABB专属顾问针对具体设备提供运行及其配置,生成设备优化的专家分析报告
  • 根据服务协议,以月、季度或年度为单位定期出具优化报告

云档案

设备档案:设备信息,尽在“掌”握

  • 出厂信息,技术数据,指导手册等信息可轻松获取。

兼容产品系列

第一批支持云传动的产品有ACS880、ACS580、ACS530、ACH/Q580、ACH/Q531。此外,2023年第二季度内,以上机型机身上的云传动二维码陆续升级为一物一码,用户可使用微信扫描该二维码,方便快捷地访问云传动的各种信息。未来,ABB还会有更多的产品加入到云传动的数字化世界里来。

 

ABB云传动适用于多个行业,包括食品饮料、化工、冶金、暖通空调、水行业等。ABB云传动基于物联网连接的监测、分析洞察以及专家服务结合非基于连接的防伪查询、设备档案、使用指南、预防性维护建议等一起为用户提供真实的数字化体验,帮助客户优化设备性能、缩短停机时间、节约能源消耗、减少安全事故、降低系统成本,助力现代工业转型升级。

Powered by Amasty Magento 2 Blog Extension
我们注意到您在使用 Internet Explorer.
因此部分功能可能无法正确显示。 为避免任何可用性问题,我们建议切换到其他浏览器(Chrome、Edge、Safari、Firefox)。
请同意条款以便登录,否则您的账号将被停用