禁用cookie时,商店将无法正常工作。
JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.
Motion eCommerce
跳到内容
切换导航
菜单
传动
传动PC工具
启动和维护工具
DriveBrowser
DriveWindow
集成工具
驱动编排器
传动选件
I/O选件
AIMA - I/O 模块适配器
BIO - I/O 扩展模块
CHDI - 115/230V 数字输入
CMOD-01 - 外部 24V 和数字 I/O 扩展
CMOD-02 - 外部 24V 和 PTC 接口
FAIO - 模拟 I/O 扩展模块
FB - I/O 适配器
FEA-01 - F 系列扩展适配器
FEN-01 - TTL 编码器接口
FEN-11 - 绝对编码器接口
FEN-21 - 旋转变压器接口
FEN-31 - HTL 编码器接口
FIO-01 - 数字 I/O 扩展
FIO-11 - 模拟 I/O 扩展
MPOW - 外部电源适配器模块
MREL - 输出继电器模块
MTAC - 脉冲编码器
OPT-MF-200 - 编码器分配器 (MFe150)
OPT-MF-201 - 分解器适配器 (MFe150)
OPT-SIO-1 - I/O 扩展
OREL -继电器输出扩展模块
OTAC - 编码器反馈接口
RAIO - 模拟I/O 扩展模块
RDIO - 数字I/O 扩展
RRIA - 旋转变压器接口模块
RTAC - 脉冲编码器接口
制动装置选件
ACS-BRK - 制动单元
CBR - 制动电阻
CBT - 制动电阻
COVER CBR V 210 DT 28
COVER CBR V 460 DHT 2
JBR - 制动电阻
NBRA - 制动斩波器
SACE - 制动电阻
SAFUR - 制动电阻
功能安全选件
FSO-12 - 功能安全模块
安装附件
CBL - 电缆
FMS-R1 - 法兰安装套件
FMS-R2 - 法兰安装套件
MCS - BSM 伺服电机功率反馈连接器
MUL1 - IP 等级扩展组件
NEMA1/IP21 - IP级扩展套件
排风罩 - 杂项
法兰工具包
防尘罩工具包
展示设备
滤波器选件
ACS-CHK - 输出电抗器
ALCL - 线路滤波器
FI0018 - MicroFlex EMC 滤波器
FOCH - du/dt 滤波器
JFI - EMC 滤波器
LRFI - RFI 滤波器
NOCH - du/dt 滤波器
NSIN - 正弦滤波器
OFI - 线路滤波器
RFI - RFI filter
共模滤波器组件
用户界面选件
ACH-AP-H - 控制盘
ACH-CP-B - 控制盘
ACS/H-CP-EXT - 控制盘扩展电缆套件
ACS-AP-I - 助手型控制盘
ACS-AP-S - 助手型控制盘
ACS-BP-C - Compact Basic Control Panel
ACS-CP-A - 助手型控制盘
ACS-CP-C - 基本控制盘
ACS-CP-D - 控制盘
ACS-CP-U - 控制盘
BCBL - USB 转 RJ-45 电缆
CCA - 冷配置适配器
CDP312 - 控制面板
DPMP-01 - 面板嵌入式安装组件
DPMP-02 - 面板表面安装组件
DPMP-03 - 控制盘安装套件
FDCO - DDCS 通信适配器
MPOT - 电位计
OPMP - 面板支架安装组件
RDCO - DDCS 通信选件
RDUM - 空白控制面板盖
RPLC - 面板连接电缆
RPMP - 面板安装平台
远程监控选件
NETA-21 远程监控工具
通信选件
FCAN - CANopen 适配器
FCNA - ControlNet 适配器
FDNA - DeviceNet 适配器
FECA - EtherCAT 适配器
FEIP - Ethernet/IP
FENA - Ethernet 适配器
FEPL - Ethernet Powerlink 适配器
FMBA - Modbus 适配器
FMBT - Modbus/TCP
FPBA - PROFIBUS 适配器
FPNO - PROFINET IO
FRSA - RS-485 适配器
FSCA - Serial communication 适配器
NLWC - 光纤电缆组件
RDNA - DeviceNet 适配器
REPL - Ethernet Powerlink 适配器
RETA-01 -带Modbus/TCP 和Ethernet/IP的以太网适配器
RETA-02-带Modbus/TCP 和PROFInet I/O的以太网适配器
RMBA - Modbus 适配器
RMBA - Modbus 适配器
低压交流传动
伺服产品
交流伺服电机
DSM伺服电机
ESM伺服电机
伺服驱动器
E530 - 通用型伺服驱动器
MicroFlex e190 - 灵活可编程支持Ethernet的伺服驱动器
MotiFlex e180 - 灵活可编程支持Ethernet的伺服驱动器
运动控制PLC
AC500 - MC-KIT
工业传动
ACS880 单传动
ACS880-01 - 壁挂式单传动
ACS880传动模块
ACS880-04 - 单传动模块
已下线低压交流传动
ACS550-01 - 壁挂式变频器
机械类传动
ACS180 - 机械驱动器
ACS380 - 机械类变频器
ACS880-M04 - 机械类变频器
标准传动
ACP510-01 - Wall-mounted drive
ACP510-04 - Drive module
ACS510 - 壁挂式变频器
ACS530 - 壁挂式变频器
ACS530-04 - 驱动模块
ACS580-01 - 壁挂式变频器
ACS580-04 - 变频器模块
行业专用传动
暖通空调行业专用变频器
ACH531-01 - 暖通空调行业专用壁挂式变频器
ACH580-01 - 暖通空调行业专用壁挂式变频器
ACH580-04 - 暖通空调行业专用传动模块
水行业专用变频器
ACQ531-01 - 水行业专用壁挂式变频器
ACQ531-04 - Drive module for water and wastewater
ACQ580-01 - 水行业专用壁挂式变频器
ACQ580-04 - 水行业专用传动模块
服务
备件和耗材
部件
低压产品及系统
控制产品
操作面板
操作面板软件
可编程控制器 自动化
Automation Builder
PLCs
Control Builder 库
软件
平台
软件
PLCs
AC500
Condition Monitoring CMS
CPUs
S500 I/O 模块
通讯接口模块
通讯模块
附件
AC500-eCo
CPUs
S500-eCo I/O 模块
附件
AC500-S
CPUs
S500 I/O 模块
AC500-XC
Condition Monitoring CMS
CPUs
S500 I/O 模块
通讯接口模块
通讯模块
Service
Spares and Consumables
Parts
传统产品
AC500
CPUs
S500 I/O 模块
附件
AC500-eCo
附件
CP400
设备
DigiVis 500
附件
控制面板
CP600
设备
软件
附件
CP600-eCo
Accessories
Devices
Software
CP600-Pro
Accessories
Devices
电机和发电机
伺服电动机和伺服传动器
交流无刷伺服电机
AC Brushless HDS Series Motors
服务产品
Search for Service Products
Services for Drives
备件和耗材
部件
配置器
LV 驱动配置器
账户
设置
语言
China
China English
外部客户
登录
我的购物车
0
Search
Search
...
可编程控制器 自动化
传统产品
AC500
CPUs
请同意条款以便登录,否则您的账号将被停用